MICROOPTO
Relais statiques compacts et puissants au format d'un bloc de jonction
Le gain de place dans l'armoire est de plus en plus important et nécessite des composants de plus en plus compacts. Avec les relais statiques MICROOPTO compacts et puissants, vous bénéficiez de nos décennies d'expérience dans la fabrication
des produits au format bloc de jonction. La famille MICROOPTO comprend des relais statiques de haute qualité pour la résolution de problèmes spécifiques à une application et offre des performances élevées dans une largeur de seulement 6,1 mm. La large gamme d'accessoires, allant des connexions transversales enfichables aux solutions de marquage de bout en bout, la rend particulièrement polyvalente. Grâce aux autorisations internationales, ils peuvent être utilisés dans le monde entier. La fiabilité du fonctionnement est assurée par le circuit de protection intégré des entrées et des sorties. Le vaste portefeuille de MICROOPTO comprend une gamme de solutions pour les charges spéciales. Par exemple, pour les charges inductives jusqu'à 10 A à 24 V DC ou pour les charges DC jusqu'à 300 V. En outre, il existe des solutions pour le découplage des entrées et sorties TTL 5 V, pour des fréquences jusqu'à 550 kHz, ainsi que la version à contact inverseur unique pour l'inversion des signaux.
Le gain de place dans l'armoire est de plus en plus important et nécessite des composants de plus en plus compacts. Avec les relais statiques MICROOPTO compacts et puissants, vous bénéficiez de nos décennies d'expérience dans la fabrication
des produits au format bloc de jonction. La famille MICROOPTO comprend des relais statiques de haute qualité pour la résolution de problèmes spécifiques à une application et offre des performances élevées dans une largeur de seulement 6,1 mm. La large gamme d'accessoires, allant des connexions transversales enfichables aux solutions de marquage de bout en bout, la rend particulièrement polyvalente. Grâce aux autorisations internationales, ils peuvent être utilisés dans le monde entier. La fiabilité du fonctionnement est assurée par le circuit de protection intégré des entrées et des sorties. Le vaste portefeuille de MICROOPTO comprend une gamme de solutions pour les charges spéciales. Par exemple, pour les charges inductives jusqu'à 10 A à 24 V DC ou pour les charges DC jusqu'à 300 V. En outre, il existe des solutions pour le découplage des entrées et sorties TTL 5 V, pour des fréquences jusqu'à 550 kHz, ainsi que la version à contact inverseur unique pour l'inversion des signaux.
-
Référence produit:8937920000Conditionnement:1 Pièce
MICROOPTO, Relais statique, Tension nominale: 5 V TTL , Tension de commutation nominale: 24 VDC ±20 %, Courant permanent: 100 mA, Raccordement vissé
-
Référence produit:8937930000Conditionnement:1 Pièce
MICROOPTO, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC...28 V DC , Tension de commutation nominale: 5 V TTL, Courant permanent: 50 mA, Raccordement vissé
-
N.º de artículo:8973450000Csomagolási egység:1 Pièce
MICROOPTO, Borne traversante, Raccordement vissé
-
Référence produit:8937980000Conditionnement:1 Pièce
MICROOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, Raccordement vissé
-
Référence produit:8973460000Conditionnement:1 Pièce
MICROOPTO, Module d'alimentation, Raccordement vissé
Added to Your Shopping Cart