높은 스위칭 주파수
솔리드 스테이트 릴레이는 기본 설계상 전기기계식 릴레이에 비해 훨씬 더 빠른 속도로 스위칭할 수 있습니다. 하지만 신호를 그보다 더 빠르게, 또는 더 높은 빈도로 스위칭해야 하는 용도가 있습니다. 바이드뮬러는 특히 빠른 스위칭 프로세스이거나 높은 스위칭 빈도로 1부터 550 kHz까지 신호를 전송해야 하는 경우를 위해 정밀하게 맞춤 설계한 특수 솔리드 스테이트 릴레이를 개발했습니다. 바이드뮬러의 스위칭 고빈도용 솔리드 스테이트 릴레이는 확실하고 신속한 신호 디커플링을 보장합니다. 이 릴레이 제품들은 극히 빠른 속도의 스위칭 프로세스를 구현하거나 스위칭 빈도 최대 550 kHz의 신호를 전송하는 용도로 사용할 수 있습니다.
TERMOPTO, 가장 작은 모델, 최대 3 kHz.
MICROOPTO, 슬림형, 최대 500kHz.
-
항목 번호:8950760000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950770000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950780000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, PUSH IN
-
항목 번호:8950700000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950710000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8950720000패키징 단위:10 PC
TERMOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 5...48 V DC, 연속 전류: 0.1 A, 스크류 결선
-
항목 번호:8937920000패키징 단위:1 PC
MICROOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V TTL , 정격 스위칭 전압: 24 VDC ±20%, 연속 전류: 100 mA, 스크류 결선
-
Item No.:8937930000Csomagolási egység:1 PC
MICROOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC~28 V DC , 정격 스위칭 전압: 5 V TTL, 연속 전류: 50 mA, 스크류 결선
-
-
-
항목 번호:8937990000패키징 단위:1 PC
MICROOPTO, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC~28 V DC , 정격 스위칭 전압: 19.6…28.8 V DC, 연속 전류: 50 mA, 스크류 결선