Złącza okrągłe PCB - IP67
Wszystkie komponenty serii złączy wtykowych M8 i M12 są do siebie idealnie dopasowane, co znacznie ułatwia projektowanie i montaż.
Zalety naszych złączy do płytek drukowanych:
-
Nr. produktu:1324010000Jedn. opak.:10 szt.
Złącze wtykowe do druku, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, po wkręceniu, przystosowany do reflow
-
Nr. produktu:1393080000Jedn. opak.:10 szt.
Złącze wtykowe do druku, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, po wkręceniu, przystosowany do reflow
-
Nr. produktu:1427670000Jedn. opak.:10 szt.
Złącze wtykowe do druku, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, po wkręceniu, Mocowanie panela tylnego
-
Nr. produktu:1444650000Jedn. opak.:10 szt.
Złącze wtykowe do druku, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, po wkręceniu, Mocowanie panela tylnego
-
Nr. produktu:2168220000Jedn. opak.:10 szt.
Złącze wtykowe do druku, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, po wkręceniu, przystosowany do reflow
-
Nr. produktu:8902820000Jedn. opak.:10 szt.
Element przyłączeniowy do płytki drukowanej M12, Połączenie lutowane, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529
-
Nr. produktu:1393470000Jedn. opak.:10 szt.
Element przyłączeniowy do płytki drukowanej M12, Połączenie lutowane, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529
-
Nr. produktu:8902810000Jedn. opak.:60 szt.
Element przyłączeniowy do płytki drukowanej M12, Połączenie lutowane, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529
-
Nr. produktu:2530910000Jedn. opak.:1 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530890000Jedn. opak.:1 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530880000Jedn. opak.:1 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530900000Jedn. opak.:1 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530820000Jedn. opak.:60 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530850000Jedn. opak.:60 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530830000Jedn. opak.:60 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530870000Jedn. opak.:60 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2530840000Jedn. opak.:60 szt.
Wtyk montażowy, M12, Gwint montażowy: M 16 x 1,5, Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2423820000Jedn. opak.:25 szt.
Wtyk montażowy, M8, Gwint montażowy: , Liczba biegunów: 3, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2424190000Jedn. opak.:25 szt.
Wtyk montażowy, M8, Gwint montażowy: , Liczba biegunów: 8, Długość przewodu plecionego / kabla:
-
Nr. produktu:2424000000Jedn. opak.:25 szt.
Wtyk montażowy, M8, Gwint montażowy: , Liczba biegunów: 5, Długość przewodu plecionego / kabla: