Připojení PUSH IN
- 1 NO kontakt (MOS-FET)
- Šířka 6,4 mm
- Výstupní proud 2 A DC
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 12 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
-
ID výrobku:2663080000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618810000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618820000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618720000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618730000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618760000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618970000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618660000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618770000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618670000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 % , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618800000Obalová jednotka:10 ks
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10% , Rated switching voltage: 3-33 V DC, Trvalý proud: 2 A, PUSH IN