V5 Rockstar®
HDC Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.5 in Metall
-
Art.-Nr.:1963200000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1271250000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1077300000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963110000VPE:10 Stück
Stecker RJ45 Crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963460000VPE:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6<sub>A</sub> / Class E<sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1963700000VPE:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
-
Art.-Nr.:1963510000VPE:10 Stück
Flansch RJ45, IP67, Variante 5, RJ45/RJ45-Kupplung, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Art.-Nr.:1962540000VPE:10 Stück
Leergehäuse, Steckergehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
-
Art.-Nr.:1963530000VPE:10 Stück
Leergehäuse, Flanschgehäuse, Variante 5 gemäß IEC 61076-3-106, IP67
Ihrem Warenkorb hinzugefügt