PSSR 3-phasig
Hohe 3-phsige AC-Lasten bis 600 V AC und 20 A absolut verschleißfrei, zuverlässig und geräuschlos schalten.
- Lastkreis 1-phasig: 42…600 V AC / 20 A
- Kompakte Bauform mit einer Baubreite von 54 mm
- Ready to use mit integriertem Kühlkörper und Tragschienenfuß zur Montage auf Tragschiene TS 35
- Absicherung mit Sicherungsautomaten möglich
- Ausgangsanschlüsse für Ringkabelschuhe geeignet
-
Art.-Nr.:2986910000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 5…32 V DC , Nennschaltspannung: 42…600 V AC +10% -15%, Dauerstrom: 20 A
-
Art.-Nr.:8952130000VPE:1 Stück
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 8...30 V DC / 10...30 V AC , Nennschaltspannung: 24…520 V AC, Dauerstrom: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53), Schraubanschluss
Ihrem Warenkorb hinzugefügt