2 CO 接点
オールラウンダー。小型リレーモジュール、豊富なアクセサリを有する 12.8 mm 幅、最大振動耐性、および無制限の渡り配線が可能。
- 2 CO 接点
- 接点材質:AgNi
- ステータス LED 内蔵で容易に機能テストを実施可能
- 12 ~ 60 V UC および 24 ~ 230 V UC の独自の多電圧入力
- 5 V DC から 230 V UC までの入力電圧(色付きマーキング付き):AC:赤、DC:青、UC:白
-
商品番号:2773820000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 2, CO 接点 x 1 AgNi, 定格制御電圧: 120 V AC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2773850000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 2, CO 接点 x 1 AgNi, 定格制御電圧: 230 V AC ±5 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2773880000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 2, CO 接点 x 1 AgNi, 定格制御電圧: 24…230 V UC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2773960000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 2, CO 接点 x 1 AgNi, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2773990000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 2, CO 接点 x 1 AgNi, 定格制御電圧: 24 V UC ±10 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2774050000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, リレーモジュール, 接点数: 2, CO 接点 x 1 AgNi, 定格制御電圧: 5 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN, テストボタンが使用可能: いいえ