BVZ 7.62HP 180SF SN
-
항목 번호:1930160000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 2, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
항목 번호:1930170000패키징 단위:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
ID výrobku:1930180000Obalová jednotka:100 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 4, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
ID výrobku:1930190000Obalová jednotka:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 5, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
Produkt ID:1930200000Pakningsenhed:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 6, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
Produkt ID:1930210000Pakningsenhed:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 7, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
Art.-Nr.:1930220000VPE:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 8, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
Art.-Nr.:1930230000VPE:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 9, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
N.º de artículo:1930240000Unidad de embalaje:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 10, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스
-
N.º de artículo:1930250000VPE:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 7.62 mm, 극 수: 11, 180°, 클램프 요크 결선, 클램프 범위, 최대 : 10 mm², 박스