HART® transparenter Repeater
Die HART- Protokoll transparenten Strom- Speisetrenner ACT20X-HAI-SAO/ 2HAI-2SAO
übertragen 4...20 mA Signale aus Ex- Zone 0 in den sicheren Bereich. Externe Sensoren
können über die Geräte gespeist werden.
Integrierte Alarmkontakte stellen im Störungsfall Statusmeldungen bereit, die eine schnelle
Fehleridentifikation ermöglichen und somit die Anlagenverfügbarkeit erhöhen.
Die tragschienenmontierbaren Strom- Speisetrenner sind optional in ein- oder zweikanaliger
Ausführung ieferbar. Mit 11 mm Baubreite pro Kanal benötigen die Geräte nur wenig Platz
im Schaltschrank.
-
Art.-Nr.:8965430000VPE:1 Stück
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 1 Kanal, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
-
Art.-Nr.:2456140000VPE:1 Stück
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 1 Kanal, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
-
Art.-Nr.:8965440000VPE:1 Stück
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 2 Kanäle, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA
-
Art.-Nr.:2456150000VPE:1 Stück
EX-Signalwandler/-trenner, HART®, 2 Kanäle, Ex- Eingang: 4-20mA, Safe- Ausgang: 4-20mA