Stift
Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.
-
Art.-Nr.:1292490000VPE:1 Stück
Einbaustecker, 7/8", Montagegewinde: M26 x 1.5, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge: 0.2 m
-
Art.-Nr.:1292420000VPE:1 Stück
Einbaustecker, 7/8", Montagegewinde: M26 x 1.5, Polzahl: 4, Litzen-/Kabellänge: 0.2 m
-
Art.-Nr.:1292350000VPE:1 Stück
Einbaustecker, 7/8", Montagegewinde: M26 x 1.5, Polzahl: 3, Litzen-/Kabellänge: 0.2 m
-
Art.-Nr.:2577160000VPE:1 Stück
Einbaustecker, 7/8", Montagegewinde: M26 x 1.5, Polzahl: 4, Litzen-/Kabellänge: 0.4 m
Ihrem Warenkorb hinzugefügt