Připojovací kabel Kat.5 PVC - RJ45 IP20 krimpování
-
ID výrobku:1522100002Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.2 m
-
ID výrobku:1522100003Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
-
ID výrobku:1522100005Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m
-
ID výrobku:1522100010Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
-
ID výrobku:1522100015Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
-
ID výrobku:1522100020Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
-
ID výrobku:1522100025Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
-
ID výrobku:1522100030Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
-
ID výrobku:1522100040Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
-
ID výrobku:1522100050Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
-
ID výrobku:1522100070Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 7 m
-
Product ID:1522100075VPE:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 7.5 m
-
ID výrobku:1522100100Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
-
ID výrobku:1522100150Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
-
ID výrobku:1522100200Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
-
ID výrobku:1522100250Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
-
ID výrobku:1522100300Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
-
ID výrobku:1522100350Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
-
ID výrobku:1522100400Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 40 m
-
ID výrobku:1522100450Obalová jednotka:1 ks
Systémový kabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PVC, 45 m