V1 fém bajonett
-
Ürün No.:1963120000Ambalaj birimi:10 Darab
RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, fém, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Cikkszám:1963130000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 csatlakozódugó, szerszám nélkül szerelhető, 1. változat, fém, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Cikkszám:1963140000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat, fém, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Cikkszám:1963150000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, 1. változat, fém, vezetéktörés elleni védelem, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Cikkszám:1963480000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, 1. változat, fém, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Cikkszám:1963470000Csomagolási egység:10 Darab
RJ45 peremes aljzat, IP67, 1. változat, fém, RJ45/RJ45-összekötő, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Cikkszám:1962550000Csomagolási egység:10 Darab
Üres ház, Dugóház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
-
Cikkszám:1962560000Csomagolási egység:10 Darab
Üres ház, Csatlakozódugó-ház vezetéktörés elleni védelem, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
-
Cikkszám:1963540000Csomagolási egység:10 Darab
Üres ház, Aljzatház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67
-
Cikkszám:1221030000Csomagolási egység:10 Darab
Üres ház, Aljzatház, 1. változat IEC 61076-3-106 szerint, IP67