암형 솔더링 헤더
완벽한 조합: 플러그인 회로 기판 결선 방식 SL/BL 3.5와 신호 또는 I/O.
뛰어난 성능과 상대적으로 좁은 폭:
- 큰 클램핑 범위: 0.20 ~ 1.5 mm² (IEC) / AWG 28 - 14
- 초저전압 그 이상을 제공: 최대 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 많음: 최대 17 A (IEC) / 10 A (UL)
- 표준 이상: 4개 결선형(텐션 스프링 클램프, 클램프, IDC, PUSH IN)
- 효율성 그 이상을 제공: 리플로우 프로세스에서 100% 통합 옵션
소형화 확대로 차별화 향상: 당사 제품 및 엔지니어는 귀사를 도울 수 있어 기쁘게 생각합니다.
-
항목 번호:1376310000패키징 단위:75 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 2, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376320000패키징 단위:50 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376330000패키징 단위:38 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376340000패키징 단위:30 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376430000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376350000패키징 단위:22 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 7, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376440000패키징 단위:19 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 8, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376450000패키징 단위:17 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376470000패키징 단위:15 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376370000패키징 단위:14 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 11, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376480000패키징 단위:13 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 12, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 주황색, Tube
-
항목 번호:1376240000패키징 단위:75 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 2, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:1376270000패키징 단위:38 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 4, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:1376280000패키징 단위:30 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 5, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:4309590000패키징 단위:25 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 6, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:1376290000패키징 단위:22 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 7, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:4349490000패키징 단위:19 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 8, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:4286330000패키징 단위:17 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 9, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:4342530000패키징 단위:15 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 10, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube
-
항목 번호:1376300000패키징 단위:14 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 3.50 mm, 극 수: 11, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, Tube