LS2HF 3,50 - 1,5 mm² (AWG 16) - pas 3,50 mm - THT raccordement par brasage vague - multi-étage
• Les conducteurs rigides et flexibles avec embouts peuvent être simplement insérés - c'est fait !
• Lors du raccordement de fils flexibles sans embouts, l'élément d'actionnement est utilisé pour ouvrir la borne
• Manipulation intuitive grâce à la distinction claire entre l'entrée du fil et l'élément d'actionnement
• Conditionnement en boîte
• Orientation de la sortie à 90°
-
Référence produit:2000940000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2000950000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2000960000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2000970000Conditionnement:100 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2000980000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2000990000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 14, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001000000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 16, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001010000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 18, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001020000Conditionnement:50 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 20, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001030000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 22, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001040000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 24, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001070000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 30, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001080000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 32, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2001160000Conditionnement:20 Pièce
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 3.50 mm, Nombre de pôles: 48, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, Orange, PUSH IN avec bouton d'actionnement, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte