SCZ 3.81/180LRZE
• avec le BCZ pour les liaisons fil-fil
• comme élément complémentaire au connecteur femelle BCL-SMT du circuit imprimé, avec protection des doigts Les SCZ existent en 4 versions différentes :
• sans bride ("G", fermé)
• Avec une bride standard (« F » avec écrou) pour prolongateur conducteur/conducteur
• Avec une bride inversée (« FI », avec vis) pour le vissage avec la BCL-SMT LFI
• Avec le levier de verrouillage breveté de Weidmüller pour un verrouillage et déverrouillage sans outils et sans efforts avec la BCL-SMT LFI
Le layout des connecteurs enfichables à pas de 3,81 mm (0.15 pouces) de Weidmüller est compatible avec les connecteurs enfichables courants et laisse une place pour l#92impression et le codage.
-
Référence produit:2444240000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444220000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444270000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444200000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 7, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444260000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 8, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444230000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 9, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444290000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 10, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444250000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 11, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte
-
Référence produit:2444280000Conditionnement:50 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, 3.81 mm, Nombre de pôles: 12, 180°, Raccordement vissé, Diamètre du câble (raccordement nominal), max.: 1.5 mm², Boîte