オス型プラグ – ねじ接続
- BCZ との導体接続
- PCB 上のタッチセーフ BCL-SMT ソケット台の連結プラグとして使用。
- フランジなし (「G」、閉鎖状態)
- 導体接続対応の標準フランジ(「F」、ナット付属)
- BCL-SMT LFIとのネジ接続対応反転フランジ (「FI」、ネジ付属) 付属
- BCL-SMT LFI のロック・リリースラッチ対応の、歪みなしで、工具も不要なワイドミュラーの特許取得済リリースラッチ (LR) 搭載。
ワイドミュラー 3.81mm ピッチ (0.15 インチ) のプラグインコネクタは、標準コネクタ設計との互換性を有し、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。
-
商品番号:1969520000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 2, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969540000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 3, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969560000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 4, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969570000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 5, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969580000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 6, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969590000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 7, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969610000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 8, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969630000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 9, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
商品番号:1969640000販売単位:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 10, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
ID výrobku:1969660000Obalová jednotka:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 11, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
ID výrobku:1969670000Obalová jednotka:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 12, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
Art.-Nr.:1970010000VPE:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 2, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
N.º de artículo:1970020000Unidad de embalaje:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 3, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
N.º de artículo:1970030000Unidad de embalaje:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 4, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
Tuotteen tunnus:1970050000VPE:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 5, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
Référence produit:1970060000Conditionnement:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 6, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
Cikkszám:1970070000Csomagolási egység:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 7, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
N. articolo:1970080000Confezione:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 8, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
N. articolo:1970100000Confezione:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 10, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱
-
항목 번호:1970120000패키징 단위:50 items
プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 3.81 mm, 極数: 12, 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², 箱