LMZF 5/135
Připojení svorkou s tažnou pružinou, se směrem vývodu 135°, s růžnými roztečemi: 5,00 - 5,08 mm (1 část se 2 roztečemi).
Jmenovité údaje:
- 24A při 40°C / 630V (IEC) nebo 15A / 300V (UL)
- 0,13 – 2,5 mm² (IEC) / 26 – 14 AWG (UL)
- Třída hořlavosti podle UL 94: V0
Výhody aplikace:
- Teplotně odolné: dlouhodobá odolnost až 120°C díky výkonnému izolačnímu materiálu Wemid
- Přizpůsobivé: jednoduché přizpůsobení rozteče od 5,00 do 5,08 mm (0,200")
- Užitečné: volitelná páčka pro snadné otevření místa vstupu.
-
ID výrobku:1913780000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1913820000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1913960000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914000000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914020000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914030000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914040000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914050000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914070000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914080000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 11, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1914090000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 12, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960140000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 13, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960150000Obalová jednotka:100 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 14, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960180000Obalová jednotka:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 17, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1960190000Conditionnement:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 18, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960200000Obalová jednotka:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 19, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960210000Obalová jednotka:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 20, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960220000Obalová jednotka:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 21, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960230000Obalová jednotka:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 22, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
ID výrobku:1960240000Obalová jednotka:50 ks
Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 23, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box