LMZFL 5/135
采用进线方向为 135° 的弹片联接,间距范围为 5.00 - 5.08 mm(1个产品 = 2 种间距)。
额定值:
• 在 40°C / 630V(IEC)时为 24A或 300V (UL)时为 15A
• 压接范围为 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
• 阻燃等级 UL 94: V0
优点:
• 耐高温:采用 Wemid 高性能绝缘材料,可长期承受 120°C 高温
• 可灵活调整:可以在从 5.00 到 5.08 mm (0.200 inch) 范围内调整间距
• 操作方便:可选配杠杆,可轻松打开连接点
-
商品编号:1914560000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 2, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914580000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 3, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914590000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 4, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914600000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 5, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914640000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 6, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914720000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 7, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
Produkt ID:1914790000Unidad de embalaje:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 8, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914830000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 9, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914860000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 10, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1914990000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 11, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1915030000包装单位:100 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 12, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1958330000包装单位:50 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 14, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1958370000包装单位:50 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 16, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装
-
商品编号:1958410000包装单位:50 PC
PCB 接线端子, 5.00 mm, 回路数: 18, 135°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 弹片联接带执行器, 压接范围,最大 : 2.5 mm², 盒装