BLL 7.62HP/90
짝을 이루는 형태는 IEC61800-5-1에 따르는 최소 3 mm 이상의 접촉 안전성을 보장합니다.
다양한 제품: 플랜지 없음, 플랜지 버전, 솔더 플랜지.
-
항목 번호:1043230000패키징 단위:126 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1043240000패키징 단위:84 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1043250000패키징 단위:60 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1043260000패키징 단위:48 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 폐쇄 측, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1043270000패키징 단위:72 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
Art.-Nr.:1043280000VPE:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1043290000패키징 단위:42 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1043300000패키징 단위:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1095640000패키징 단위:72 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 2, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1095650000패키징 단위:54 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1095660000패키징 단위:42 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 4, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스
-
항목 번호:1095670000패키징 단위:36 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 헤더, 용접 플랜지, THT 용접 결선, 7.62 mm, 극 수: 5, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.2 mm, 주석 도금, 검정, 박스