Raccordement à vis
• 1 contact à fermeture (MOS-FET)
• Largeur de 12,8 mm
• Courant de sortie 5 A DC
• Entrée multi-tension unique de 24 à 230 V UC
-
Art.-Nr.:1990960000VPE:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
-
Art.-Nr.:2662990000VPE:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...33 V DC, Courant permanent: 5 A, Raccordement vissé
Ihrem Warenkorb hinzugefügt