Klippon® K 01 - 64 x 58 x 34 mm
アルミ製の Klippon® K エンクロージャーは、非常に広い範囲での使用に適しています。エンクロージャー内に多種のコンポーネントを設置でき、特に高温耐性、優れた IP 保護、優れた衝撃耐性が役立ちます。
お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。
当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:
お客様がどのアプリケーションを計画していようとも、ワイドミュラーはお客様の要件に正確に合った広範なアルミニウム製エンクロージャーを提供できます。
当社の幅広い製品範囲には、次のような利点があります:
- 次のふたつの表面仕上がご利用いただけます。ナチュラル仕上、および粉体コート仕上 (RAL 7001)
- クロロプレン成形シールを標準装備 (シリコーン成形シールはオプションで利用可能)
- 19 種のエンクロージャーサイズに対応した、マイナスネジヘッド搭載の標準クロージャ―システム
- ガスケット領域外の取り付け孔
- 高い IP 保護等級:DIN EN 60529 準拠 IP66、IP67、および IP68
- 最大 7 (10) ジュールの衝撃耐性
- cULus、DNV GL、および空エンクロージャーの規格に準拠した、エンクロージャー認可取得。
- EN 45545-2:2013 に準拠した鉄道アプリケーションに適合
- 合金による塩水への耐性
- スレッド穿孔および多種の端末設定搭載の標準分電器エンクロージャー
-
商品番号:9529100000販売単位:10 items
KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 64 mm, 幅: 58 mm, 深さ: 34 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 織り目加工, シルバーグレー
-
商品番号:1937850000販売単位:10 items
KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 64 mm, 幅: 58 mm, 深さ: 34 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 粉体塗装, 織り目加工, シルバーグレー
-
商品番号:1939540000販売単位:10 items
KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 64 mm, 幅: 58 mm, 深さ: 34 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 未処理, 銀色
-
商品番号:1565240000販売単位:10 items
KlipponK(アルミニウムの空エンクロージャ), 空エンクロージャ, アルミニウム製エンクロージャ, 高さ: 64 mm, 幅: 58 mm, 深さ: 34 mm, 基本材質: アルミニウムAlSi12, 未処理, 銀色
Added to Your Shopping Cart