Relais statiques
• 1 contact à fermeture (transistor bipolaire)
• Largeur de 6,4 mm
• Courant de sortie 0,1 A DC
• Entrée multi-tension unique de 24 à 230 V UC
• Tensions d'entrée de 12 V DC à 230 V UC avec repérage coloré : AC : rouge, DC : bleu, UC : blanc
-
Référence produit:2663070000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2614860000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618790000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618600000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618640000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618710000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 48 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2614880000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618650000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618680000VPE:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618620000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2618690000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:1126920000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:2662910000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1126930000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1126940000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 100 mA, Raccordement vissé
-
Référence produit:1126950000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1126960000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 48 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1126970000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1127000000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé
-
Référence produit:1126980000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement vissé