PWR - 1 contacto normalmente abierto
- 1 contacto normalmente abierto (30 A) y 2 contactos normalmente abiertos (25 A)
- Material de contacto AgSnO
- Doble contacto para aumentar la apertura del contacto
- Montaje directo en carril DIN TS35
- Con LED de estado integrado
-
N.º de artículo:1219520000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 220 V DC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219130000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 115 V AC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219120000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V AC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219090000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V AC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219140000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219150000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 380 V AC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219510000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 110 V DC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219490000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V DC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219460000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 6 V DC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219470000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1219480000Unidad de embalaje:10 Pieza
D-SERIES PWR, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC, Intensidad permanente: 30 A, Conexión brida-tornillo, Pulsador de prueba disponible: No