Chapa de acero: esmaltada
- Acero inoxidable 1.0330, revestimiento de polvo en RAL 7032
- Junta resistente a altas temperaturas de serie (amplio rango de temperaturas desde -60°C hasta +120°C)
- Con homologación conforme a Lloyds Register
- Diversas opciones para montaje del carril interno
- Protección IP66
- El funcionamiento seguro y duradero de la junta queda asegurado gracias a la protección contra compresión de la junta.
- Espárrago de tierra en la tapa y la base de la caja
- Cordones de soldadura por láser para una calidad superior
- Los pies de montaje unidos por soldadura garantizan una óptima instalación de la caja.
-
N.º de artículo:1024990000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 150 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1025030000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 250 mm, Anchura: 250 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1024980000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 150 mm, Anchura: 120 mm, Profundidad: 80 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1025040000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 160 mm, Anchura: 380 mm, Profundidad: 120 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1025010000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 190 mm, Anchura: 150 mm, Profundidad: 90 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1025020000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 190 mm, Anchura: 190 mm, Profundidad: 100 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1025050000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 250 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 130 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro
-
N.º de artículo:1024970000Unidad de embalaje:1 Pieza
Klippon STB (Small Terminal Box), Carcasa vacía, Cajas de acero, Altura: 120 mm, Anchura: 120 mm, Profundidad: 80 mm, Material: Chapa de acero, Revestimiento en polvo, gris guijarro