Pas 5.08
Les bandes de repérage KSW sont utilisées pour identifier les connecteurs débrochables multipolaires de circuit imprimé. Les utilisateurs peuvent les imprimer individuellement - en choisissant librement le pas.
• Marquage résistant aux frottements
• Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
• Coller - terminé
• Adhérence optimale
• Sans PVC
• Marquage résistant aux frottements
• Largeurs de bande 2,5 mm et 4 mm
• Coller - terminé
• Adhérence optimale
• Sans PVC
-
Référence produit:1630180001Conditionnement:10 Pièce
KSW, Terminal marker, 4 x 121.9 mm, Pas en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1630160001Conditionnement:10 Pièce
KSW, Terminal marker, 4 x 81.3 mm, Pas en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1630200001Conditionnement:10 Pièce
KSW, Terminal marker, 4 x 40.6 mm, Pas en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1630160017Conditionnement:10 Pièce
KSW, Terminal marker, 4 x 81.3 mm, Pas en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanc
-
Référence produit:1705820001Conditionnement:10 Pièce
KSW, Terminal marker, 4 x 50.8 mm, Pas en mm (P): 5.08 Weidmueller, blanc
Added to Your Shopping Cart