Ethernet-APL
- 이더넷-APL 준수
- 공간 및 무게 절약 설계
- RJ45 및 M12 결선의 비용 효율적인 대안
- PUSH IN, SNAP IN, 클램프 요크 또는 인장 스프링 결선과 함께 사용 가능
- THT 및 THR 솔더링 프로세스에 적합
- IEEE 802.3cg-2019에 따른 장거리용(1000m) 10Mbit/s 통신
- IEEE 802.3bu에 따른 PoDL 원격 전원 공급 장치
- 이더넷-APL은 모든 IIoT 장치에 적합하고, 장치 산업의 요구사항을 충족합니다.
-
항목 번호:8000094097패키징 단위:114 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 피치(mm)(P): 5.00 mm, 극 수: 3, 180°, 박스
-
항목 번호:2872550000패키징 단위:72 PC
PCB 플러그인 커넥터, 암형 플러그, 5.00 mm, 극 수: 3, 180°, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 4 mm², 박스
-
항목 번호:2873480000패키징 단위:90 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 색, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:2873470000패키징 단위:90 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 180°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 색, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:2873500000패키징 단위:500 PC
PCB 단자대, 5.08 mm, 극 수: 3, 90°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:2873490000패키징 단위:500 PC
PCB 단자대, 5.08 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 주황색, 클램프 요크 결선, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 2.5 mm², 박스
-
항목 번호:2875050000패키징 단위:46 PC
PCB 단자대, 3.81 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 3.5 mm, 주석 도금, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², Tube
-
항목 번호:2875090000패키징 단위:39 PC
PCB 단자대, 5.00 mm, 극 수: 3, 135°, 솔더 핀 길이(l): 1.5 mm, 주석 도금, 검정, 작동 버튼으로 PUSH IN, 케이블 직경 (정격 연결부), 최대: 1.5 mm², Tube
-