ELS 6/30
ELS MultiCard 마커는 PrintJet, 플로터 또는 SMark 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 특히 PrintJet AVANCED를 사용한 컬러 인쇄는 케이블 및 단자대 스트립의 눈에 띄는 식별 표시를 가능하게 해줍니다.
WKM 8/30 케이블 마커 또는 EM8/30 그룹-태그 캐리어용 ELS 6/30
SchT5S 그룹-태그 캐리어용 ELS 7/40
WKM 18/43 케이블 마커 또는 SchT5 그룹-태그 캐리어용 ELS 16/40
WKM 8/30 케이블 마커 또는 EM8/30 그룹-태그 캐리어용 ELS 6/30
SchT5S 그룹-태그 캐리어용 ELS 7/40
WKM 18/43 케이블 마커 또는 SchT5 그룹-태그 캐리어용 ELS 16/40
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.
-
Produkt ID:1045660000Pakningsenhed:16 PC
ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 고객 사양
-
Produkt ID:1045570000Pakningsenhed:80 PC
ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 흰색
-
Produkt ID:1191390000Pakningsenhed:80 PC
ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 흰색
-
Produkt ID:1045580000Pakningsenhed:80 PC
ELS, 인서트 마커, 7 - 115 mm, 30 x 6 mm, 노란색
Added to Your Shopping Cart