Ändhylsor utan plastkrage
För ledare på 0,25 - 185 mm² (AWG 24 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvaniskt förtennat
Måttolerans enligt DIN 46228 del 1
Material E-Cu, galvaniskt förtennat
Måttolerans enligt DIN 46228 del 1
-
-
-
Item No.:0282600000Packaging unit:1000 items
Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
-
Item No.:9004050000Packaging unit:1000 items
Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
-
Item No.:0282700000Packaging unit:1000 items
Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
-
Item No.:0542500000Packaging unit:1000 items
Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
-
N.º de artículo:0372600000Unidad de embalaje:1000 items
Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
-
N.º de artículo:0372700000Unidad de embalaje:1000 items
Ändhylsa, Standard, 7 mm, 7 mm, Nej
-
N.º de artículo:0282800000Unidad de embalaje:1000 items
Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
-
N.º de artículo:0186500000Unidad de embalaje:1000 items
Ändhylsa, Standard, 10 mm, 10 mm, Nej
-
N.º de artículo:9004060000Unidad de embalaje:1000 items
Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej
-
-
-
-
-
Tuotteen tunnus:9004090000Conditionnement:1000 items
Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
-
Référence produit:0373100000Conditionnement:500 items
Ändhylsa, Standard, 9 mm, 9 mm, Nej
-
Référence produit:0244100000Conditionnement:1000 items
Ändhylsa, Standard, 12 mm, 12 mm, Nej
-
Référence produit:9004100000Conditionnement:500 items
Ändhylsa, Standard, 15 mm, 15 mm, Nej
-
Référence produit:9004110000Conditionnement:500 items
Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
Added to Your Shopping Cart