Manchons de cosses, entièrement isolés
Clips entièrement isolés en PVC avec clip cuivre
• versions courantes sur le marché
• non soudé
• avec guide d'introduction conique
• versions courantes sur le marché
• non soudé
• avec guide d'introduction conique
-
Référence produit:1491930000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
-
Référence produit:1491860000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,Rouge
-
Référence produit:1491920000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
-
Référence produit:9200650000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
-
Référence produit:1491880000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,Rouge
-
Référence produit:1491950000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,6 mm²,4 mm² - 6 mm²,jaune
-
Référence produit:1491870000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,Rouge
-
Référence produit:1491890000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,Rouge
-
Référence produit:1491940000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,bleu
-
Référence produit:9200660000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,4 mm² - 6 mm²,jaune
-
Référence produit:9200640000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,0.5 mm² - 1.5 mm²,Rouge
-
Référence produit:1491910000Conditionnement:100 Pièce
Cosses,Cosse isolée,1 mm²,0.5 mm² - 1 mm²,Rouge
Added to Your Shopping Cart