Ledar-märkarea 2,5 mm²
För ledare: 2 x 2,5 mm² (2 x AWG 14)
• löst förpackade i påse
• i multipack (5 x 100 st)
• DIN-färgkod
• annan färgkod
• löst förpackade i påse
• i multipack (5 x 100 st)
• DIN-färgkod
• annan färgkod
-
Produkt-ID:9005150000VPE:250 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
-
ID výrobku:9018580000Pakningsenhed:250 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
-
Nr. produktu:9004430000Упаковочная единица:250 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, blå
-
Produkt-ID:9004740000VPE:250 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, blå
-
Produkt-ID:9037650000VPE:100 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, grå
-
Produkt-ID:9037520000VPE:100 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, blå
-
Produkt-ID:9037500000VPE:500 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, blå
-
Produkt-ID:9037640000VPE:500 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 13 mm, 10 mm, grå
-
Produkt-ID:9037510000VPE:100 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 15 mm, 12 mm, blå
-
Produkt-ID:9037660000VPE:100 items
Ändhylsa, Tvilling-ändhylsa, 21 mm, 18 mm, grå
Added to Your Shopping Cart