en vrac en sachet plastique
• Guide d'introduction en polypropylène
• Tenue en température jusqu'à 105 °C
Pour conducteurs de 0,5 – 10,0 mm² (AWG 20-7)
Matériau : E-Cu, étain zingué
Tolérances dimensionnelles selon DIN 46228, sect. 4
-
Référence produit:1418030000Conditionnement:50 Pièce
Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, beige
-
Référence produit:1418330000Conditionnement:50 Pièce
Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge
-
Référence produit:1418020000Conditionnement:50 Pièce
Embout, Norme, 19 mm, 16 mm, Rouge
-
Référence produit:1418340000Conditionnement:50 Pièce
Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, beige
Added to Your Shopping Cart