3- as méret
A HEE sorozatra jellemző az érintkezők nagy sűrűsége és a bevált HE- betétekre alapozva került kialakításra.
A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimpcsatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.
Pólusok száma: 10
Névleges áram: 16 A
Névleges feszültség: 500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
A vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimpcsatlakozást már évtizedek óta szabványként használják. A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.
Pólusok száma: 10
Névleges áram: 16 A
Névleges feszültség: 500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
-
Cikkszám:1826840000Csomagolási egység:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, Nalisované připojení, Instalační velikost: 3
-
Cikkszám:1826830000Csomagolási egység:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 16 A, Počet pólů: 10, Nalisované připojení, Instalační velikost: 3
Added to Your Shopping Cart