Złącza HDMI
Gniazda HDMI do PCB – niezawodna technika łączeniowa dla projektów elektroniki
Gniazda HDMI firmy Weidmüller oferują wysokiej jakości rozwiązania do transmisji obrazu, dźwięku i sygnałów Ethernet (HEC) w zastosowaniach przemysłowych
Właściwości i korzyści:Kompaktowy design: idealne projekty PCB zapewniające oszczędność miejsca dzięki różnym kierunkom wyjść
Wysoka szybkość przesyłania danych: obsługa rozdzielczości HDMI 2.0 i 4K oraz komunikacji Ethernet do 100 Mb/s
Łatwa integracja: standardowy design ułatwia montaż i integrację z urządzeniem
Ochrona przed EMC: niezawodna ochrona przed oddziaływaniem zakłóceniowym dla czystego przesyłania danych
Doskonale nadaje się do przetwarzania w zautomatyzowanych procesach SMT dzięki opakowaniu typu „taśma na szpuli”
Trwałość: solidny design zapewnia niezawodność w wymagających otoczeniach
Gniazda HDMI firmy Weidmüller oferują wysokiej jakości rozwiązania do transmisji obrazu, dźwięku i sygnałów Ethernet (HEC) w zastosowaniach przemysłowych
Właściwości i korzyści:
-
Nr. produktu:3107660000Jedn. opak.:1600 szt.
, listwa z gniazdami, Przyłacze lutowane SMD, 0.50 mm, Liczba biegunów: 5, 180°, Złoto na niklu, czarny, Tape
-
Nr. produktu:3107650000Jedn. opak.:3000 szt.
, listwa z gniazdami, kołnierz lutowany, Przyłacze lutowane SMD, 0.50 mm, Liczba biegunów: 19, 90°, Złoto na niklu, czarny, Szpula
Added to Your Shopping Cart