システムWMF
-
-
商品番号:1162930000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1143020000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:1143060000販売単位:50 items
多層モジュラー端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 800 V, 接続数: 3, レベル数: 2, TS 35, V-0
-
商品番号:1143000000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 接続数: 3, レベル数: 1
-
商品番号:1162920000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1163040000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 6.3 A, 500 V, 接続数: 3, レベル数: 2, TS 35
-
商品番号:1270070000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 青色, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
-
-
商品番号:1143040000販売単位:50 items
多層モジュラー端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 250 V, 接続数: 4, レベル数: 2, TS 35, V-0
-
商品番号:1143010000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 接続数: 4, レベル数: 2
-
商品番号:1357440000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 接続数: 4, レベル数: 2
-
商品番号:1362940000Obalová jednotka:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 20 A, 250 V, 接続数: 3, レベル数: 1
-
Ürün No.:2492370000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 橙色, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:1143030000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 3, レベル数: 2
-
商品番号:1167340000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 3, レベル数: 2
-
商品番号:2492380000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:1162960000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35
-
商品番号:1162950000販売単位:50 items
ヒューズ端子, ねじ接続, 黒色, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35