속성
버전 | CableLine, 장착 축 |
주문 번호 | 0572901640 |
유형 | CLI R 1-3 GE/SW B |
GTIN(EAN) | 4008190057442 |
수량 | 10 items |
깊이 | 5 mm |
깊이 (인치) | 0.197 inch |
높이 | 3 mm |
높이 (인치) | 0.118 inch |
너비 | 4.2 mm |
폭 (인치) | 0.165 inch |
순중량 | 2.4 g |
작동 온도 범위 | -30...80 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
굴대(mandrel)당 수 | 25 |
권장 산업 |
프로세스
기계 |
너비 | 4.2 mm |
버전 | MultiPack |
인쇄 | B |
인쇄 문자 | 대문자 |
인쇄 방법 | 핫 엠보싱 |
인쇄 방향 | 수평 |
인쇄 색상 | 검정 |
인쇄 유형 | 표준 |
작동 온도 범위 | -30...80 °C |
작동 온도 범위, 최대 | 80 °C |
작동 온도 범위, 최소 | -30 °C |
재질 | PVC, 소프트, 카드뮴 미포함 |
저항 코드에 따른 자재 컬러 | 4 |
컬러 코드 | 노란색 |
할로겐 | 예 |
결선된 와이어의 단면적 | 1.5 - 4 mm² |
전선 굵기, 최대 | 4 mm² |
전선 굵기, 최소 | 1.5 mm² |
컨덕터 O.D. | 2.5 - 5 mm |
컨덕터 O.D., 최대 | 5 mm |
컨덕터 O.D., 최소 | 2.5 mm |
할로겐 | 예 |
제품 변경 통지 |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 준수 |
액세서리입니다
-
항목 번호:0252711728패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711730패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711729패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251737패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 빨간색
-
항목 번호:0252711523패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711526패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711530패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611523패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611529패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611517패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611520패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611526패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611502패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0171111687패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711616패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711613패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711590패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711549패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711574패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711603패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711607패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711536패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711600패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711584패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711575패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711587패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711597패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711568패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711543패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711571패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711610패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711533패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711612패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711542패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711559패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711565패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711593패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711596패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711551패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711598패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711588패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711570패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711582패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711553패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711576패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711566패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711550패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711592패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711545패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711562패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711544패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252711552패키징 단위:100 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251740패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251742패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251750패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251673패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251676패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251667패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251641패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251698패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251647패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251663패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251669패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251653패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251637패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251649패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251681패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251659패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611641패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611673패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611667패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611696패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611676패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611639패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611661패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611679패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611649패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611645패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611683패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611657패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611651패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611750패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611740패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611748패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611738패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611737패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 빨간색
-
항목 번호:0252611664패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 파란색
-
항목 번호:0252611741패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 파란색
-
항목 번호:0252611746패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251526패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251523패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251517패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251520패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251502패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251511패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:1568251529패키징 단위:500 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 노란색
-
항목 번호:0252611527패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 회색
-
항목 번호:0252611506패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 갈색
-
항목 번호:0252611503패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 검정
-
항목 번호:0252611521패키징 단위:200 PC
CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 파란색