Vlastnosti
Verze | CableLine, Montážní šablona |
Číslo objednávky | 0572901660 |
Typ | CLI R 1-3 GE/SW L |
GTIN (EAN) | 4008190082628 |
Množství | 10 ks |
Hloubka | 5 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,197 inch |
Výška | 3 mm |
Výška (v palcích) | 0,118 inch |
Šířka | 4,2 mm |
Šířka (v palcích) | 0,165 inch |
Čistá hmotnost | 2,3 g |
Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Barevný | Žlutá |
Barva materiálu podle kódu odporu | 4 |
Barva tisku | černá |
Doporučená odvětví |
Proces
Stroje |
Halogen | Ano |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál | PVC, měkké, bez kadmia |
Metoda tisku | horká ražba |
Orientace tisku | vodorovný |
Počet na jádro | 25 |
Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
Tisk | L |
Tištěné znaky | Velká písmena |
Typ tisku | Standardně |
Verze | MultiPack |
Šířka | 4,2 mm |
Halogen | Ano |
Průřez připojeného vodiče | 1.5 - 4 mm² |
Průřez vodiče, max. | 4 mm² |
Průřez vodiče, min. | 1,5 mm² |
Vnější prům. vodiče | 2.5 - 5 mm |
Vnější prům. vodiče, max. | 5 mm |
Vnější prům. vodiče, min. | 2,5 mm |
Oznámení o změně produktu |
[PCN CableLine_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[PCN CableLine_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Shoda |
Je příslušenstvím
-
ID výrobku:0252611737Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Červená
-
ID výrobku:0252711733Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711726Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251737Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Červená
-
ID výrobku:1568251746Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251663Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251657Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251698Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251647Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251641Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251669Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251651Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251643Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251681Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251639Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251679Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251696Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251665Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611517Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611529Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611523Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611520Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611526Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611508Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611502Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0171111687Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711603Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711555Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711542Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711568Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711587Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711616Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711590Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711580Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711593Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711584Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711600Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711545Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711578Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711558Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711606Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711561Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711564Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711562Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711539Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711536Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711594Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711570Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711533Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711541Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711609Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711599Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711559Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711612Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711586Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711569Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711604Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711585Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711538Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711537Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711613Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711618Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711532Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711547Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711619Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711531Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711577Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711554Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711571Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711572Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711546Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251529Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251526Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251511Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251740Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251748Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251738Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1568251751Obalová jednotka:500 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711523Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711522Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711524Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711529Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252711528Obalová jednotka:100 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611740Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611750Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611641Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611673Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611657Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611667Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611663Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611683Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611653Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611698Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611661Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611637Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611645Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611676Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611659Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Žlutá
-
ID výrobku:0252611503Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, černá
-
ID výrobku:0252611524Obalová jednotka:200 ks
CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Fialová