CON. HDC HDD 42 FC

HDC - Conector, Hembra, 250 V, 10 A, Número de polos: 42, Conexión crimpada, Tamaño de instalación: 4

N.º de artículo 1651180000

Homologaciones

Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura límite

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
SCIP

Dimensiones

Altura conector hembra
Anchura
Longitud, base

Datos generales

Baja emisión de humos según DIN EN 45545-2
BG
ciclos de enchufado Ag
ciclos de enchufado Au
Color
Corriente nominal (DIN EN 61984)
Grado de polución
Grado inflamabilidad según UL 94
Grupo de materiales aislantes
Material básico
Materiales aislantes
Número de contactos de potencia
Número de contactos de señal
Número de polos
Par de apriete mín. PE en un lado
Par de apriete, máx. PE en un lado
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Sección de conexión del conductor
Serie
Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)
Tamaño de instalación
Tensión nominal (DIN EN 61984)
Tensión nominal según UL/CSA
Tipo
Tipo de conexión

Datos nominales IECEx/ATEX

Corriente (ATEX)
Corriente (IECEX)
Núm. de certificación (ATEX)
Núm. de certificación (IECEX)
Sección máx. del conductor (ATEX)
Sección máx. del conductor (IECEX)
Tensión máx. (ATEX)
Tensión máx. (IECEx)

Datos de conexión PE

Dimens. caña destornillador pala plana (conexión PE)
Longitud de desaislado, PE en un lado
Par de apriete mín. PE en un lado
Par de apriete, máx. PE en un lado
Sección de conexión del conductor AWG (PE), máx.
Sección de conexión del conductor AWG (PE), mín.
Sección nominal
Tipo de conexión PE
Tornillo de fijación

Versión

BG
Longitud de desaislado, conexión nominal
Material básico
Resistencia de paso
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
Sección de conexión del conductor, max.
Sección de conexión del conductor, min.
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
Tamaño de instalación
Tipo de conexión

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0