Propriétés
Version | Avec sortie M23, 12 pôle, M12, 30 V, Codage A, LED: Oui, LED capteur: Oui, Type de câblage: PNP |
Référence | 9456020000 |
Type | SAI-8-S 4P M12 |
GTIN (EAN) | 4032248357093 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 198 g |
Température de fonctionnement | -20 - 90°C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab |
Longueur de dégaînage | 100 mm |
Sortie répartiteur |
Avec sortie M23
12 pôle |
Tension nominale, min. | 10 V |
Tension nominale, max. | 30 V |
Tension d'essai | 1 kV |
Courant max. par emplacement | 4 A |
Courant total | 10 A |
Courant par signal | 2 A |
Avec isolation de potentiel | Non |
Tenue d’isolation | 109 Ω |
Codage de voie d'enfichage | Codage A |
Degré de protection | IP68 |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts femelles | 8 |
Filetage du raccordement | M12 |
Degré de pollution | 3 |
Tenue au feu | V-0 |
Cycles d'enfichage | ≤ 50 |
LED | Oui |
LED capteur | Oui |
Couleur de LED pour indicateur de fonctionnement | vert |
Couleur de LED pour indicateur E/S | Jaune |
Matériau de base du boîtier | Pocan |
Matériau répartiteur | Plastique |
Couleur du boîtier | gris, RAL 7032 |
Matériau du joint du capot | Viton |
Raccord fileté femelle | CuZn, nickelé |
Matériau des contacts | CuZn |
Surface du contact | doré |
Matériau du support des contacts | PBT (UL 94 V0) |
Nombre de pôles | 4 |
Utilisation sur chaîne porte-câbles | Non |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_104045) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=9456020000) |
Notification de modification produit | [Technical change to passive M12 distribution boxes with M23 outlet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302400) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E141197 |
Accessoires
-
Référence produit:1609940000Conditionnement:200 Pièce
ESG, Repérage d’équipements et appareillages x 20 mm, PA 66, Couleur: blanc, Enfichable
-
Référence produit:1920000000Conditionnement:1 Pièce
Outil pour presse-étoupes pour lignes et connecteurs M8, M12
RepéragesRepère d'appareilsMultiCardESGESG 9/20Vierge
OutilsSerrageDiversOutil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage