Cable de conexión Cat.5 PVC - RJ45 IP20 crimpado
-
N.º de artículo:1522100002Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.2 m
-
N.º de artículo:1522100003Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.3 m
-
N.º de artículo:1522100005Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 0.5 m
-
N.º de artículo:1522100010Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1 m
-
N.º de artículo:1522100015Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 1.5 m
-
N.º de artículo:1522100020Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2 m
-
N.º de artículo:1522100025Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 2.5 m
-
N.º de artículo:1522100030Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 3 m
-
N.º de artículo:1522100040Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 4 m
-
N.º de artículo:1522100050Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 5 m
-
N.º de artículo:1522100070Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 7 m
-
N.º de artículo:1522100075Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 7.5 m
-
N.º de artículo:1522100100Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 10 m
-
N.º de artículo:1522100150Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 15 m
-
N.º de artículo:1522100200Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 20 m
-
N.º de artículo:1522100250Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 25 m
-
N.º de artículo:1522100300Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 30 m
-
N.º de artículo:1522100350Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 35 m
-
N.º de artículo:1522100400Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 40 m
-
N.º de artículo:1522100450Unidad de embalaje:1 Pezzo
Cavi di sistema, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, 45 m