LMZFL 5/135
El borne de instalación compacto para secciones de conductor estándar de 2,5 mm².
Conexión directa con dirección de salida en ángulo de 135° con paso variable 5,00 - 5,08 mm (1 componente = 2 pasos).
Datos nominales:
- 24A a 40°C / 630V (IEC) o 15A / 300V (UL)
- 0,13 - 2,5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Tipo de combustibilidad según UL 94: V0
Ventajas de su utilización:
- Resistente a la temperatura: resistente a una carga constante de hasta 120°C gracias al material aislante de gran rendimiento Wemid
- Variable: adaptación sencilla del paso de 5,00 a 5,08 mm (0,200 pulgadas)
- Comodidad: palanca de accionamiento opcional para abrir fácilmente el punto de embornado
-
N.º de artículo:1914560000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 2, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914580000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 3, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914590000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 4, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914600000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 5, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914640000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 6, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914720000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 7, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914790000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 8, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914830000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 9, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914860000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 10, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1914990000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 11, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1915030000Unidad de embalaje:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 12, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1958330000Unidad de embalaje:50 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 14, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1958370000Unidad de embalaje:50 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 16, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja
-
N.º de artículo:1958410000Unidad de embalaje:50 Pieza
Bornes para circuito impreso, 5.00 mm, Número de polos: 18, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Borne de conexión directa con actuador, Diámetro de cable (conexión nominal), máx.: 2.5 mm², Caja