TS 15
Klippon® POK 인클로저 제품군은 고품질 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 소재이며, 내식성, 내충격성 및 높은 IP 보호 등급이 요구되는 응용 분야 및 환경에 이상적입니다.
광범위 제품군의 주요 특징:
광범위 제품군의 주요 특징:
- 17개 사이즈로 제공
- 표준 마감 2종(색상): 그레이(산업용 RAL 7001과 유사)와 블랙(혹독한 환경, EX용 RAL 9011과 유사)
- 십자/일자 설계의 스테인레스 스틸 스크류 채용 커버
- 실리콘 또는 클로로프린 재질의 주조 개스킷
- IP66의 뛰어난 방진-방수 보호력 보장을 위한 밀봉 영역 외부의 고정 구멍
- 최대 7J의 우수한 내충격성
- 인클로저에 직접 또는 내부 장착 플레이트를 사용해 장착
- 고정 구멍 또는 장착 풋을 사용해 직접 벽면 장착 가능
- 장착 레일 및 플레이트 장착용 조임 나사
- 구성에 따라 최대 E60 화재 등급
- 바이드뮬러는 필요한 단자대와 케이블 글랜드가 모두 장착되어 있고 고객 명세와 일치하는 박스를 제작해 공급해 드릴 수 있습니다.
-
항목 번호:8000032382패키징 단위:20 PC
장착 레일, TS 15, 너비: 217 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
-
항목 번호:8000003890패키징 단위:20 PC
장착 레일, TS 15, 너비: 98 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
-
항목 번호:8000003891패키징 단위:20 PC
장착 레일, TS 15, 너비: 147 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
-
항목 번호:8000003892패키징 단위:20 PC
장착 레일, TS 15, 너비: 177 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
-
항목 번호:8000003889패키징 단위:20 PC
장착 레일, TS 15, 너비: 68 mm, 슬롯 미포함, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리
Added to Your Shopping Cart