Serie AdvancedLine PoE

Características de interruptores gestionados AdvancedLine Power-over-Ethernet

  • Variantes con 4, 8 o 24 puertos PoE compatibles con IEEE 802.3af/at (hasta 30 W de potencia suministrada por puerto PoE)
  • Variantes con convertidor DC/DC integrado para suministrar tensión PoE a los PD en todo el rango de tensión de entrada del PSE, de 12 a 57 V DC
  • Modelo para montaje en rack de 19" con 24 puertos PoE y presupuesto de potencia total de 720 W
  • Funciones de gestión PoE avanzadas, incluida la comprobación de PD vivo con función de reinicio automático y programación de tiempo PoE
  • La amplia gama de funciones de gestión permiten la configuración de numerosas capacidades de seguridad, filtrado de tráfico, monitorización y redundancia.
  • Modelos con puertos SFP para enlaces de comunicación a larga distancia mediante transceptores de fibra óptica
  • Apto para el uso en entornos industriales exigentes gracias al diseño robusto y al amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C hasta 75 °C
Serie AdvancedLine PoE