V2 material
SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.
- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard
-
商品编号:1918480000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 21 x 3.2 mm, 黄色
-
商品编号:1918560000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, 黄色
-
商品编号:1918610000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, 黄色
-
商品编号:1918660000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 21 x 3.6 mm, 黄色
-
商品编号:1918890000包装单位:320 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 21 x 4.6 mm, 黄色
-
商品编号:1919060000包装单位:192 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 21 x 5.7 mm, 黄色
-
商品编号:1919000000包装单位:96 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, 黄色
-
商品编号:1919120000包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 黄色
-
商品编号:1919170000包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 黄色
Added to Your Shopping Cart