SAIL-VSA pour pressostat
Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câbles de liaison avec des connecteurs M8/M12 et une extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les prises de raccordement de soupape ont un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C salon la DIN et le standard industriel. La classe de protection IP 67 est remplie au vissage. L'orientation de sortie est également un facteur décisif, donc Weidmüller offre différentes versions.
-
Référence produit:1896991000Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Longueur du câble: 10 m, PUR, noir (similaire à RAL 9005)
-
Référence produit:1896990150Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Longueur du câble: 1.5 m, PUR, noir (similaire à RAL 9005)
-
Référence produit:1896990300Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Longueur du câble: 3 m, PUR, noir (similaire à RAL 9005)
-
Référence produit:1896990500Conditionnement:1 Pièce
Câble de vanne (confectionné), Extrémité libre - Connecteur EV, Forme boîtier A (18 mm), Longueur du câble: 5 m, PUR, noir (similaire à RAL 9005)
Added to Your Shopping Cart