Tôle d’acier – peinte
• Tôle d'acier 1.0330, électrolaquée en RAL 7032
• Livré avec un joint standard résistant aux températures élevées - plage de température élargie de -60 °C à +120 °C
• Agrément selon Lloyds Register
• Options de fixation flexibles pour le rail profilé interne
• Classe de protection IP66
• L'état de fonctionnement sûr en continu du joint est garantit par protection du joint contre la compression
• Écrou de mise à la terre soudé dans le couvercle et sur la partie inférieure du boîtier
• Cordons de soudure coupés au laser pour une qualité améliorée
• Les pieds de montage déjà soudés garantissent une installation optimale du boîtierWeidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier - suivant les spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.
-
Référence produit:1024990000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 150 mm, Largeur: 150 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1025030000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 250 mm, Largeur: 250 mm, Profondeur: 120 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1025040000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 160 mm, Largeur: 380 mm, Profondeur: 120 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1024980000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 150 mm, Largeur: 120 mm, Profondeur: 80 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1025010000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 190 mm, Largeur: 150 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1025050000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 250 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 130 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1025020000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 190 mm, Largeur: 190 mm, Profondeur: 100 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier
-
Référence produit:1024970000Conditionnement:1 Pièce
Klippon STB (Small Terminal Box), Boîtier vide, Coffret en tôle d'acier, Hauteur: 120 mm, Largeur: 120 mm, Profondeur: 80 mm, Matériau de base: Tôle d'acier, Électrolaqué, gris gravier