Grupo 1
La serie HA de conectores estrechos y pequeños resulta idónea para aquellas aplicaciones donde el espacio está limitado.
El nivel de conexión de conductores se realiza mediante conexiones brida-tornillo.
Número de polos: 3 - 4
Corriente nominal: 16 A
Tensión nominal: 400 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
El nivel de conexión de conductores se realiza mediante conexiones brida-tornillo.
Número de polos: 3 - 4
Corriente nominal: 16 A
Tensión nominal: 400 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
-
Tuotteen tunnus:1498100000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 400 V, 16 A, Número de polos: 3, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 1
-
Tuotteen tunnus:1498400000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 400 V, 16 A, Número de polos: 4, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 1
-
Tuotteen tunnus:1498300000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Macho, 400 V, 16 A, Número de polos: 4, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 1
-
Tuotteen tunnus:1498200000VPE:1 Pieza
HDC - Conector, Hembra, 400 V, 16 A, Número de polos: 3, Conexión brida-tornillo, Tamaño de instalación: 1
Added to Your Shopping Cart