Grupo 8
Los conectores para altas tensiones de la serie HVE disponen de dos contactos retardados.
El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. De este modo se evita prácticamente la necesidad de mantenimiento. Además, se establece una conexión segura y permanente resistente a las vibraciones.
Número de polos: 12
Corriente nominal: 23 A
Tensión nominal: 830 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
El nivel de conexión de conductores se compone de contactos crimpados. De este modo se evita prácticamente la necesidad de mantenimiento. Además, se establece una conexión segura y permanente resistente a las vibraciones.
Número de polos: 12
Corriente nominal: 23 A
Tensión nominal: 830 V
Tensión nominal según UL/CSA: 600 V AC/DC
-
Cikkszám:1967260000Csomagolási egység:1 Darab
HDC-betét, Hüvely, 830 V, 20 A, Pólusszám: 12, Húzórugós csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
-
Cikkszám:1967210000Csomagolási egység:1 Darab
HDC-betét, Dugó, 830 V, 20 A, Pólusszám: 12, Húzórugós csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 8
Added to Your Shopping Cart