HVE-serien - 20 A, 830 V, 5–12 poler
Högspänningsinsatserna i HVE-serien är bestyckade med två efterkontakterande styrkontakter.
Denna serie levererar Weidmüller både med skruv- och med fjäderanslutning.
Antal poler: 5–12
Märkström: 23 A
Märkspänning: 830 V
Nominell spänning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC
Skruvanslutningfjäderanslutning
-
Produkt-ID:1651320000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 20 A, Antal poler: 5, Skruvanslutning, Byggstorlek: 4
-
Produkt-ID:1651310000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hane, 830 V, 20 A, Antal poler: 5, Skruvanslutning, Byggstorlek: 4
-
Produkt-ID:1651340000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 20 A, Antal poler: 8, Skruvanslutning, Byggstorlek: 6
-
Produkt-ID:1651330000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hane, 830 V, 20 A, Antal poler: 8, Skruvanslutning, Byggstorlek: 6
-
Produkt-ID:1651360000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 20 A, Antal poler: 12, Skruvanslutning, Byggstorlek: 8
-
Produkt-ID:1651350000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hane, 830 V, 20 A, Antal poler: 12, Skruvanslutning, Byggstorlek: 8
-
Produkt-ID:1967220000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 20 A, Antal poler: 5, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 4
-
Produkt-ID:1967230000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hane, 830 V, 20 A, Antal poler: 5, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 4
-
Produkt-ID:1967240000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 20 A, Antal poler: 8, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 6
-
Produkt-ID:1967250000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hane, 830 V, 20 A, Antal poler: 8, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 6
-
Produkt-ID:1967260000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hylsa, 830 V, 20 A, Antal poler: 12, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 8
-
Produkt-ID:1967210000VPE:1 items
HDC - Kontakt, Hane, 830 V, 20 A, Antal poler: 12, Fjäderanslutning, Byggstorlek: 8