HDMI コネクタ
PCB 用 HDMI 差し込みソケット - エレクトロニクスプロジェクト用
信頼性の高い接続技術を提供。ワイドミュラーの HDMI 差し込みブッシュは、産業用アプリケーションにおけるビデオ、オーディオ、イーサネット信号(HEC)の転送に高品質なソリューションを提供します。
特長とメリット:
信頼性の高い接続技術を提供。ワイドミュラーの HDMI 差し込みブッシュは、産業用アプリケーションにおけるビデオ、オーディオ、イーサネット信号(HEC)の転送に高品質なソリューションを提供します。
特長とメリット:
- コンパクトな形状:さまざまな取り出し方向により、省スペース仕様 PCB 形状に最適
- 高速データ転送:HDMI 2.0 および 4K 解像度、100 Mbit/sまでのイーサネットに対応
- 容易な統合:標準化された形状により、デバイスへの取り付けと組み込みが容易
- EMC プロテクション:干渉波の影響に対する信頼性の高い保護によりクリーンなデータ転送を実現
- テープオンリールパッケージにより、自動 SMT プロセスでの処理に最適
- 耐久性:堅固な形状により、要求の厳しい環境でも信頼性を確保
-
商品番号:3107660000販売単位:1600 Pièce
, Connecteur femelle, 100 MBit/s, Raccordement soudé SMD, 180°, Cycles d'enfichage: ≥ 10000, Nombre de pôles: 5, LCP, Or sur nickel, Tape
-
商品番号:3107650000販売単位:3000 Pièce
, HDMI 2.0, Connecteur femelle, Raccordement soudé SMD, 90°, Cycles d'enfichage: ≥ 10000, Nombre de pôles: 19, LCP, Or sur nickel, Bobine
Added to Your Shopping Cart