Csavaros csatlakozás
A TFIS reléink öt különböző eszközből állnak, amelyek lefedik a legfontosabb épületen belüli és üzemautomatizálási alkalmazásokat. Ezek közül négy egyedi feladatokat lát el: órajel-generátor (szünet és impulzus indítás), csillag-delta switch, bekapcsolási késleltetés és késleltetés nélküli, vezérlő bemenet segítségével. Van egy többfunkciós változat is, hét különböző időzítési funkcióval. Az időzítési funkciók és az időtartományok könnyen konfigurálhatók az előlapra szerelt forgókapcsoló segítségével. Valamennyi eszköz megfelel az EN 61812 szabvány szerinti nemzetközi követelményeknek, és rendelkezik UL jóváhagyással az észak-amerikai piacra.
- Felszerelési kivitelben és a kompakt ipari kivitelben kapható
 - Egyszerű konfigurálás a szabályozható ellenállás és az állapot-LED beállítása révén
 - Megfelel az EN 61812 nemzetközi szabványok előírásainak.
 - UL-tanúsítvány az észak-amerikai piachoz
 
- 
		Cikkszám:2697260000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Órajelgenerátor, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:2697250000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Többfunkciós időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:2697270000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Csillag-delta időzítő, Érintkezők száma: 2, Záróérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Folytonos áram: 3 A, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:2697290000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Kikapcsolási késleltetés időzítő relé, önálló vezérlőbemenettel, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás
 - 
		Cikkszám:2697280000Csomagolási egység:1 Darab
TFI-SERIES, Bekapcsolási késleltetés időzítő relé, Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező, AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Folytonos áram: 8 A, Csavaros csatlakozás